BAT-SCN11

Accu

Productnummer: 50155848

Direct beschikbaar

Type Accu
Geschikt voor Mobiele 2D-codelezer serie IT 1962g
Mobiele 2D-codelezer serie IT 2105i
Voedingsspanning UB 4,2 V, DC, 0 %
Technologie LiIon
Accu-opslagcapaciteit 3,3 A·h
Afmeting (b x h x l) 22,1 mm x 25,2 mm x 94,7 mm
Nettogewicht 72 g
Douanetariefnummer 85044060
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ECLASS 16.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357
UNSPSC 26.08 26111701