BCB G30 H47 ML A

Merklabel

Productnummer: 50106474

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Type Merklabel
Afmeting (h x l) 47 mm x 30 mm
Rastermaat 30 mm
Codering AA1
Nettogewicht 425 g
Lijm Acrylaatlijm
Lijmdikte 0,1 mm
Productieproces Digitaal drukwerk
Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h) Dieselolie
Testbenzine
Trafo-olie
Uitharding 72 h
Oppervlaktebescherming Polyester, mat
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 120 °C
Verwerkingstemperatuur 0 ... 45 °C
Aanbevolen verwerkingstemperatuur 10 ... 25 °C
Bestendigheid UV-licht
Vochtigheid
Zoutsproeinevel (150 h/5 %)
Aard van de ondergrond droog
glad
schoon
vetvrij
Douanetariefnummer 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100