BCL 308i SN 100 D H
Stationaire barcodelezer
| Serie | BCL 300i |
| Functies | Afstelmodus AutoConfig AutoControl AutoReflAct Codefragmenttechnologie LED-indicatie Referentiecodevergelijking Verwarming |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
| Scansnelheid, typisch | 1.000 scans/s |
| Barcode per leespoort, max. aantal | 64 St. |
| Leesafstand | 20 ... 130 mm |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 655 nm |
| Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Modulegrootte | 0,127 ... 0,2 mm |
| Leestechniek | Lijnscanner met afbuigspiegel |
| Straalafbuiging | via een roterend polygoonwiel + afbuigspiegel |
| Lichtstraaluitgang | Aan de zijkant met afbuigspiegel |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 27 W |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 2 St. |
| Ingangsstroom, max. | 8 mA |
| Type | Ethernet |
| Architectuur | Client Server |
| Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
| Functie | Proces |
| Switch-functionaliteit | geïntegreerd |
| Overdrachtsprotocol | TCP/IP, UDP |
| Type | USB 2.0 |
| Functie | Configuratie/parametrering via software Service |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | BUS IN BUS OUT Data-interface PWR / SW IN / OUT Service-interface Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Stekkerprofiel, Voor de ingebruikname van het apparaat is het gebruik van een aansluitmodule absoluut noodzakelijk. |
| Aantal polen | 32 -polig |
| Type | male |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 103 mm x 44 mm x 96 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 370 g |
| Kleur behuizing | Rood zilver |
| Type bevestiging | Bevestiging achterzijde Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED monochrome grafische display 128 x 32 pixel |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Type configuratie/parametrering | via webbrowser |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -35 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |