BCL 338i O F 100

Stationaire barcodelezer

Productnummer: 50135060

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 300i
Functies Afstelmodus
AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Codefragmenttechnologie
LED-indicatie
Referentiecodevergelijking
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Scansnelheid, typisch 1.000 scans/s
Barcode per leespoort, max. aantal 64 St.
Leesafstand 80 ... 455 mm
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 655 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Modulegrootte 0,3 ... 0,5 mm
Leestechniek Scanner met zwenkspiegel
Straalafbuiging via een roterend polygoonwiel + stappenmotor met spiegel
Lichtstraaluitgang Nulpositie aan de zijkant onder een hoek van 90°
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 9 W
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Ingangsstroom, max. 8 mA
Type EtherCAT
Functie Proces
Overdrachtsprotocol EtherCAT, CoE en EoE
Type USB 2.0
Functie Configuratie/parametrering via software
Service
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie BUS IN
Data-interface
PWR / SW IN / OUT
Service-interface
Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Stekkerprofiel, Voor de ingebruikname van het apparaat is het gebruik van een aansluitmodule absoluut noodzakelijk.
Aantal polen 32 -polig
Type male
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 125 mm x 58 mm x 110 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 580 g
Kleur behuizing Rood
zilver
Type bevestiging Bevestiging achterzijde
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Type configuratie/parametrering via webbrowser
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Testprocedure schokken volgens norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
ESI-bestand - V 1.8.0 - zip
Configuratiesoftware - V4.7.1 - zip
USB-stuurprogramma - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
USB-stuurprogramma - BCL Tools V4.0 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf