BCL 95 M2/R2
Stationaire barcodelezer
| Serie | BCL 95 |
| Functies | Afstelmodus AutoConfig I/O LED-indicatie Leespoort-besturing Meervoudig lezen / multiscan Referentiecodevergelijking Uitvoerformaat selecteerbaar |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code (beschikbaar op aanvraag) UPC-A UPC-E |
| Scansnelheid, typisch | 600 scans/s |
| Leesafstand | 41 ... 186 mm |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 655 nm |
| Laserklasse | 1, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Modulegrootte | 0,15 ... 0,5 mm |
| Leestechniek | Lijnscanner |
| Scansnelheid | 600 scans/s |
| Straalafbuiging | Via een roterend polygoonwiel |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Voedingsspanning UB | 4,75 ... 5,5 V, DC |
| Stroomopname, max. | 350 mA |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Functie | configureerbaar |
| Type | RS 232 |
| Functie | Proces |
| Overdrachtsprotocol | instelbaar |
| Type | RS 232 |
| Functie | Service |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Aantal aders | 7 -draads |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 210 g |
| Kleur behuizing | Rood zilver |
| Type bevestiging | Sleufgatschroefdraad |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 5 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Beveiliging tegen extern licht, max. | 2.000 lx |
| Beschermingsgraad | IP 54III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 61326-1:2013-01 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
| Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |