BL 8

Diafragma

Productnummer: 50040279

Direct beschikbaar

Geschikt voor Sensoren uit de serie 8
Afmeting (b x h x l) 13,5 mm x 48 mm
Nettogewicht 3 g
Type bevestiging klembaar
Gatdiameter 1,5 mm
Douanetariefnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279204
ECLASS 8.0 27279204
ECLASS 9.0 27273602
ECLASS 10.0 27273602
ECLASS 11.0 27273602
ECLASS 12.0 27273602
ECLASS 13.0 27273602
ECLASS 14.0 27273602
ECLASS 15.0 27273602
ECLASS 16.0 27273602
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242103
Gegevensblad - pdf
Gegevensblad - Dimensioned drawing - pdf