BT-2SB05-S
Set bevestigingsbeugel
| omvat | 2 st. BT-SB05-S |
| Geschikt voor productgroep | Veiligheidslichtschermen |
| Geschikt voor | Veiligheidslichtschermen ELC100 |
| Nettogewicht | 85 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Klemhouder |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | bij de C-groef aan de zijkant klembaar |
| Type bevestigingsonderdeel | draaibaar 8° |
| Zwenkbereik | -8 ... 8 ° |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Trillingsdemping | Ja |
| Douanetariefnummer | 79070000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |