BT-GS6X.L1
Bevestigingsonderdeel
| omvat | 1x tapeind M3 x 8 |
| Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, hoekig |
| Geschikt voor | Sensoren uit de serie 61/63 |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 11 mm x 9 mm x 60 mm |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Aluminium geanodiseerd |
| Nettogewicht | 12 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montageplaat |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging schroefbaar |
| Type bevestiging, apparaatzijde | Groefmontage schroefbaar |
| Type bevestigingsonderdeel | star |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Trillingsdemping | Nee |
| Douanetariefnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |