BTP 500M

Beschermbeugel

Productnummer: 50152259

Direct beschikbaar

Geschikt voor Veiligheidslaserscanner RSL 200
Afmeting (b x h x l) 106,4 mm x 86,8 mm x 99,3 mm
Nettogewicht 325 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Staal
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD-model - zip