BTU D12M-Z-230

Ronde stang

Productnummer: 50132565

Direct beschikbaar

Geschikt voor productgroep Bevestigingen voor ronde stang
Geschikt voor BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
BTU D12M-VKT-90
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 12 mm x 230 mm
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Staal, verzinkt
Nettogewicht 236 g
Kleur behuizing zilver
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Ronde stang Z-vorm 12 mm
Type bevestiging, installatiezijde klembaar
Type bevestiging, apparaatzijde klembaar
Type bevestigingsonderdeel star
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Gegevensblad - Dimensioned drawing - pdf