BTU804MA

Montageplaat

Productnummer: 53800136

Direct beschikbaar

Geschikt voor Veiligheidslaserscanner RSL 4x0.../CU411-RS4
Afmeting (b x h x l) 142 mm x 7 mm x 154 mm
Nettogewicht 260 g
Kleur behuizing zwart
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem, compatibel met montagesysteem RS4
Type bevestiging, installatiezijde Doorgaande bevestiging
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip