BTX 025M-W23
Montageplaat
| omvat | 2 st. bout M3 x 20 2 st. bout M4 x 25 2 st. bout M5 x 16 2 st. montagemoer M5 2 st. onderlegring elk Ø 3,2 mm 2 st. onderlegring elk Ø 4,3 mm |
| Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, hoekig |
| Geschikt voor | Sensoren uit de serie 15 Sensoren uit de serie 25C Sensoren uit de serie 46C |
| Nettogewicht | 46 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montageplaat |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging Geschikt voor M5-schroeven |
| Type bevestiging, apparaatzijde | Geschikt voor M3-schroeven Geschikt voor M4-schroeven schroefbaar |
| Materiaal | Metaal, aluminium |
| Trillingsdemping | Nee |
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |