BTX 046M

Montageplaat

Productnummer: 50136665

Direct beschikbaar

omvat 1 st. bout M4 x 12
2 st. bout M4 x 30
Geschikt voor productgroep Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor Sensoren uit de serie 46C
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 46 g
Kleur behuizing zilver
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montageplaat
Type bevestiging, installatiezijde Doorgaande bevestiging
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Trillingsdemping Nee
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100