CB-D15E-5000S-11GF

Aansluitkabel

Productnummer: 548520

Direct beschikbaar

Icon Icon
Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Parameteropslag Ja
Bedrijfsspanning 30 V AC/DC
Type aansluiting Sub-D
Ronde stekker, LED Nee
Type female
Aantal polen 15 -polig
Uitvoering axiaal
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 11 St.
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabellengte 5.000 mm
Materiaal mantel PUR
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 598 g
US-patenten US 7,696,468 B
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN-macro - edz