CB-M12-10000S-5WF

Aansluitkabel

Productnummer: 429074

Direct beschikbaar

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KD S-M12-5W-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50133864
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: gebogen, female
  • Aantal polen: 5 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50133864

Direct beschikbaar

Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering gebogen
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 4 St.
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabellengte 10.000 mm
Materiaal mantel PUR
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 400 g
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd -25 ... 80 °C
Goedkeuringen UL
c UL
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz