CD-B3-Z-C01

Commandogevers

Productnummer: 50149357

Verwachte levertijd: 13 werkdagen
Icon Icon
Type Display- / commandogever (niet veilig), noodstop-bedieningseenheid volgens EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Functies Afmetingen en design identiek met vergrendelingen uit de serie L250
Beveiligde schroefbevestiging
Positie-afhankelijk noodstop-commando-invoer
Reset-functie (via draaiknop, voor noodstop-schakelaar)
Categorie tot en met 4 (afhankelijk van schakeling) (noodstop), EN ISO 13849
Contactuitrusting 2NC + 2NO
Schakelstroom door taster 0 ... 550 mA
Stroombelasting, max. 1 A
Voedingsspanning UB 24 V, DC, 10 %
Stroomopname, max. 12 mA, LED
Nominale isolatiespanning 1,5 kV AC/DC
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Contactaansluiting
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 12 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 40 mm x 40 mm x 191,5 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Glasvezelversterkt, zelf blussend, stootbestending
Nettogewicht 311 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Wandbevestiging
Type kabelinvoer M12
Schakelaartype NOODSTOP-bedieningsapparaat, EN ISO 13850
Mechanische levensduur 500.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1
Type bediening Sensor, wit / sensor, blauw / noodstop-schakelaar, rood
Type ontgrendeling Draaiontgrendeling
Materiaal taster Kunststof
Type weergave LED
Lamp brandt permanent
Bedieningselementen 1 Nooduit-schakelaars
2 Commandogevers (push button blauw, push button wit)
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IIIIP 65
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
3D-CAD-model - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf