CML720i-R05-1360.A/L-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50119731

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 720
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Objectmeting
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Meetveldlengte 1.360 mm
Aantal stralen 272 St.
Straalafstand 5 mm
Minimale objectdiameter 10 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 4 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 8,56 ms
Aanspreektijd per straal 30 µs
Type IO-Link
COM-modus COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specificatie V1.0.1
V1.1
Type IO-Link
Aantal aansluitingen 2 St.
Stekkeruitgang axiaal
Functie Configuratie-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Functie Verbinding met de zender
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.435 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.500 g
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf