CML720i-R05-1840.R/L-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50120061

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon Icon
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
Meetveldlengte 1.840 mm
Aantal stralen 368 St.
Straalafstand 5 mm
Minimale objectdiameter 10 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 4 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 11,44 ms
Aanspreektijd per straal 30 µs
Type IO-Link
COM-modus COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specificatie V1.0.1
V1.1
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
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.863 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 2.000 g
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf