CML720i-R05-720.A/D3-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50123448

Op aanvraag
Icon Icon
Serie 720
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Objectmeting
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Meetveldlengte 720 mm
Aantal stralen 144 St.
Straalafstand 5 mm
Minimale objectdiameter 10 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 4,72 ms
Aanspreektijd per straal 30 µs
Type RS 485 Modbus
Functie Proces
Type IO-Link
Aantal aansluitingen 2 St.
Stekkeruitgang axiaal
Functie Configuratie-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Verbinding met de zender
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Functie BUS IN
BUS OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 795 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 950 g