CML720i-R05-720.R/PN-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50131907

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon
Serie 720
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
omvat Toebehoren voor gebruik van de BT-2R1
Applicatie Objectmeting
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Meetveldlengte 720 mm
Aantal stralen 144 St.
Straalafstand 5 mm
Minimale objectdiameter 10 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 4,72 ms
Aanspreektijd per straal 30 µs
Type PROFINET
Functie Proces
Type IO-Link
Aantal aansluitingen 3 St.
Stekkeruitgang aan achterzijde
Functie Configuratie-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Verbinding met de zender
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Functie BUS IN
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 743 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.000 g
Type weergave LED
OLED-display
Type configuratie/parametrering Software
Teach-In
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
GSDML-bestand - . - zip
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf