CML720i-R05-960.R/CV-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50120133

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
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
Meetveldlengte 960 mm
Aantal stralen 192 St.
Straalafstand 5 mm
Minimale objectdiameter 10 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal analoge uitgangen 2 St.
Type Analoge uitgang
Stroom 0 ... 24 mA
Spanning 0 ... 11 V
Type Spanning
Type Stroom
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 6,16 ms
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
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 983 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.200 g