CML720i-R10-1120.R/CV-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50120166

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon
Serie 720
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
omvat Toebehoren voor gebruik van de BT-2R1
Applicatie Objectmeting
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Meetveldlengte 1.120 mm
Aantal stralen 112 St.
Straalafstand 10 mm
Minimale objectdiameter 20 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal analoge uitgangen 2 St.
Type Analoge uitgang
Stroom 0 ... 24 mA
Spanning 0 ... 11 V
Type Spanning
Type Stroom
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 3,76 ms
Aanspreektijd per straal 30 µs
Type IO-Link
Aantal aansluitingen 2 St.
Stekkeruitgang aan achterzijde
Functie Configuratie-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Functie Verbinding met de zender
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.143 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.350 g