CML720i-R10-1600.A/CV-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50119842
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
Meetveldlengte 1.600 mm
Aantal stralen 160 St.
Straalafstand 10 mm
Minimale objectdiameter 20 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal analoge uitgangen 2 St.
Type Analoge uitgang
Stroom 0 ... 24 mA
Spanning 0 ... 11 V
Type Spanning
Type Stroom
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 5,2 ms
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
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.675 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.750 g