CML720i-R10-1600.R/L-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50120085

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 720
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
omvat Toebehoren voor gebruik van de BT-2R1
Applicatie Objectmeting
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Meetveldlengte 1.600 mm
Aantal stralen 160 St.
Straalafstand 10 mm
Minimale objectdiameter 20 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 4 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 5,2 ms
Aanspreektijd per straal 30 µs
Type IO-Link
COM-modus COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specificatie V1.0.1
V1.1
Type IO-Link
Aantal aansluitingen 2 St.
Stekkeruitgang aan achterzijde
Functie Configuratie-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Functie Verbinding met de zender
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.623 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.800 g
Type weergave LED
OLED-display
Type configuratie/parametrering Software
Teach-In
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
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
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf