CML720i-R10-2080.A/PB-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50122980
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
Meetveldlengte 2.080 mm
Aantal stralen 208 St.
Straalafstand 10 mm
Minimale objectdiameter 20 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 6,64 ms
Aanspreektijd per straal 30 µs
Type PROFIBUS DP
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
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 2.155 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 2.200 g
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
GSD-bestand - zip