CML720i-R20-1410.A/CN-M12-EX

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50126379

Op aanvraag
Icon Icon Icon
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
Ex-beveiligd
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Meetveldlengte 1.410 mm
Aantal stralen 71 St.
Straalafstand 20 mm
Minimale objectdiameter 30 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 2,56 ms
Aanspreektijd per straal 30 µs
Type CANopen, IO-Link
COM-modus COM2
Specificatie V1.0.1
V1.1
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
Afmeting (b x h x l) 30,7 mm x 54,8 mm x 1.463 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.343 g
Type weergave LED
OLED-display
Type configuratie/parametrering Software
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Ex-apparaatgroep II
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
EDS-bestand - zip