CML720i-R20-2070.R/PB-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50123028
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
Meetveldlengte 2.070 mm
Aantal stralen 104 St.
Straalafstand 20 mm
Minimale objectdiameter 30 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 3,52 ms
Aanspreektijd per straal 30 µs
Type PROFIBUS DP
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
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 2.103 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 2.250 g
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
GSD-bestand - zip