CML720i-R20-470.R/D3-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50123632

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon
Serie 720
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
omvat Toebehoren voor gebruik van de BT-2R1
Applicatie Objectmeting
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Meetveldlengte 470 mm
Aantal stralen 24 St.
Straalafstand 20 mm
Minimale objectdiameter 30 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 1,12 ms
Aanspreektijd per straal 30 µs
Type RS 485 Modbus
Functie Proces
Type IO-Link
Aantal aansluitingen 2 St.
Stekkeruitgang aan achterzijde
Functie Configuratie-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Verbinding met de zender
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Functie BUS IN
BUS OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 503 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 750 g