CML720i-R20-790.A/PN-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50131982
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
Meetveldlengte 790 mm
Aantal stralen 40 St.
Straalafstand 20 mm
Minimale objectdiameter 30 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 1,6 ms
Aanspreektijd per straal 30 µs
Type PROFINET
Functie Proces
Type IO-Link
Aantal aansluitingen 3 St.
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
Codering D-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 875 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.000 g
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
GSDML-bestand - . - zip