CML720i-R40-1250.R/PB-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50123039
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
Meetveldlengte 1.250 mm
Aantal stralen 31 St.
Straalafstand 40 mm
Minimale objectdiameter 50 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 1,33 ms
Aanspreektijd per straal 30 µs
Type PROFIBUS DP
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
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.303 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.500 g
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
GSD-bestand - zip