CML720i-R40-930.R/CN-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50119979
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
Meetveldlengte 930 mm
Aantal stralen 23 St.
Straalafstand 40 mm
Minimale objectdiameter 50 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 1,09 ms
Aanspreektijd per straal 30 µs
Type CANopen
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
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 983 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.200 g
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
EDS-bestand - zip
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - . - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Softwarebeschrijving - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf