CML720i-T05-2480.A-M12

Lichtscherm zender

Productnummer: 50119398

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon
Serie 720
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Objectmeting
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Bedrijfsbereik 0,1 ... 3,5 m (gegarandeerd bereik)
Meetveldlengte 2.480 mm
Aantal stralen 496 St.
Straalafstand 5 mm
Lichtbron LED, infrarood
Minimale objectdiameter 10 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Cyclustijd 15,28 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Stekkeruitgang axiaal
Functie Spanningsvoorziening
Sync-ingang
Verbinding met de ontvanger
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 2.555 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 2.500 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
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
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf