CML720i-T10-1600.R-M12

Lichtscherm zender

Productnummer: 50119496

Op aanvraag
Icon Icon
Serie 720
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
omvat Toebehoren voor gebruik van de BT-2R1
Applicatie Objectmeting
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Bedrijfsbereik 0,3 ... 7 m (gegarandeerd bereik)
Meetveldlengte 1.600 mm
Aantal stralen 160 St.
Straalafstand 10 mm
Lichtbron LED, infrarood
Minimale objectdiameter 20 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Cyclustijd 5,2 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Stekkeruitgang aan achterzijde
Functie Spanningsvoorziening
Sync-ingang
Verbinding met de ontvanger
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.623 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.700 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf