CML720i-T20-1410.A-M12-EX

Lichtscherm zender

Productnummer: 50126410

Op aanvraag
Icon Icon Icon
Serie 720
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Objectmeting
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Ex-beveiligd
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Bedrijfsbereik 0,3 ... 7 m (gegarandeerd bereik)
Meetveldlengte 1.410 mm
Aantal stralen 71 St.
Straalafstand 20 mm
Lichtbron LED, infrarood
Minimale objectdiameter 30 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Cyclustijd 2,56 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Stekkeruitgang axiaal
Functie Spanningsvoorziening
Sync-ingang
Verbinding met de ontvanger
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 30,7 mm x 40,3 mm x 1.463 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.258 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Ex-apparaatgroep II