CMS708i-ENC1-0640-0800

Contourmeetsysteem

Productnummer: 50143583

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon
Serie CMS 7xxi
omvat 1x dongle CMS700
1x pulsgever
Bestelomschrijving Overige varianten op aanvraag
Functies Voor een minimale objecthoogte ≥ 5 mm
Bedrijfsbereik 0,1 ... 4,5 m (gegarandeerd bereik)
Bedrijfsreikwijdte, transparante media 0,1 ... 1,75 m
Meetveldlengte 1 640 mm
Meetveldlengte 2 800 mm
Straalafstand 5 mm
Uitgangsstroom duurstroom per kanaal, max. 100 mA
Voedingsspanning UB 100 ... 263 V, AC
Aantal digitale schakelingangen 4 St.
Type Digitale schakelingang
Spanningstype DC
Schakelspanning 24 V, VIN
Aantal digitale schakeluitgangen 4 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype AC
Schakelspanning 24 V, VIN
Type EtherNet TCP/IP
Functie Parametrering / procesgegevens
Aantal aansluitingen 11 St.
Functie Aarding
Type aansluiting Wartel
Materiaal Metaal
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Netwerkstekker
Materiaal Metaal
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie Aansluiting hoogte-lichtscherm
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Aansluiting pulsgever (niet in combinatie met lengte-lichtscherm)
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Externe Ethernet TCP/IP-verbinding
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Aansluiting Profinet IN (optioneel)
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 12.750 g
Opmerking Afmetingen individuele setartikelen, zie maattekeningen
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering gebeurt via webConfig
Bedieningselementen Draaischakelaar
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD-model - Switch cabinet - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Technical Questionnaire - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf