CMS748i-ENC1-0480-0560
Contourmeetsysteem
| Serie | CMS 7xxi |
| omvat | 1x dongle CMS700 1x pulsgever |
| Bestelomschrijving | Overige varianten op aanvraag |
| Functies | Voor een minimale objecthoogte ≥ 5 mm |
| Bedrijfsbereik | 0,1 ... 4,5 m (gegarandeerd bereik) |
| Bedrijfsreikwijdte, transparante media | 0,1 ... 1,75 m |
| Meetveldlengte 1 | 480 mm |
| Meetveldlengte 2 | 560 mm |
| Straalafstand | 5 mm |
| Uitgangsstroom duurstroom per kanaal, max. | 100 mA |
| Voedingsspanning UB | 100 ... 263 V, AC |
| Aantal digitale schakelingangen | 4 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelspanning | 24 V, VIN |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 4 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | AC |
| Schakelspanning | 24 V, VIN |
| Type | EtherNet TCP/IP, PROFINET |
| Functie | Parametrering / procesgegevens |
| Functie | Parametrering / procesgegevens |
| Aantal aansluitingen | 8 St. |
| Functie | Aarding |
| Type aansluiting | Aardingsband |
| Materiaal | Metaal |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Harting connector |
| Materiaal | Metaal |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Aansluiting hoogte-lichtscherm |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Aansluiting pulsgever (niet in combinatie met lengte-lichtscherm) |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Externe Ethernet TCP/IP-verbinding |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Aansluiting Profinet IN (optioneel) |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Aansluiting Profinet OUT (optioneel) |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 12.750 g |
| Opmerking | Afmetingen individuele setartikelen, zie maattekeningen |
| Type weergave | LED |
| Type configuratie/parametrering | gebeurt via webConfig |
| Bedieningselementen | Draaischakelaar |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 45 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
| Douanetariefnummer | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |