CMS748i-ENC1-0480-0720

Contourmeetsysteem

Productnummer: 50143554

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon
Serie CMS 7xxi
omvat 1x dongle CMS700
1x pulsgever
Bestelomschrijving Overige varianten op aanvraag
Functies Voor een minimale objecthoogte ≥ 5 mm
Bedrijfsbereik 0,1 ... 4,5 m (gegarandeerd bereik)
Bedrijfsreikwijdte, transparante media 0,1 ... 1,75 m
Meetveldlengte 1 480 mm
Meetveldlengte 2 720 mm
Straalafstand 5 mm
Uitgangsstroom duurstroom per kanaal, max. 100 mA
Voedingsspanning UB 100 ... 263 V, AC
Aantal digitale schakelingangen 4 St.
Type Digitale schakelingang
Spanningstype DC
Schakelspanning 24 V, VIN
Aantal digitale schakeluitgangen 4 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype AC
Schakelspanning 24 V, VIN
Type EtherNet TCP/IP, PROFINET
Functie Parametrering / procesgegevens
Functie Parametrering / procesgegevens
Aantal aansluitingen 8 St.
Functie Aarding
Type aansluiting Aardingsband
Materiaal Metaal
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Harting connector
Materiaal Metaal
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Aansluiting hoogte-lichtscherm
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Aansluiting pulsgever (niet in combinatie met lengte-lichtscherm)
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Externe Ethernet TCP/IP-verbinding
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Aansluiting Profinet IN (optioneel)
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Aansluiting Profinet OUT (optioneel)
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 12.750 g
Opmerking Afmetingen individuele setartikelen, zie maattekeningen
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering gebeurt via webConfig
Bedieningselementen Draaischakelaar
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
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
3D-CAD-model - Switch cabinet - zip
EPLAN-macro - edz
GSDML-bestand - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Technical Questionnaire - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf