Cover SR 1100i-S

Afdekkap

Productnummer: 50155657

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Type Beschermplaat
Geschikt voor IVS 1100i & DCR 1100i
Transmissie 92 %
Bouwvorm Ring
Dikte 13,5 mm
Buitendiameter 46 mm
Nettogewicht 9 g
Materiaal PMMA (objectiefafdekking)
TPE/U (afdichting en omtrek)
TPE/U (focusondersteuning)
Douanetariefnummer 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31241501