CPR400/3-mx/T1

Meerstraalsveiligheidsfotocel ontvanger

Productnummer: 68723430

Lijst met resultaten: 5 producten gevonden
MLD510-R3L
Meerstraalsveiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer: 66536200
  • Serie: MLD 500
  • Aantal stralen: 3 St.
  • Functies: Automatische herstart
  • geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
Artikelnummer: 66536200

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
KD S-M12-8A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50135129
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 8 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50135129

Direct beschikbaar

KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Verbindingskabel
Artikelnummer: 50133887
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12  - Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 01, uitvoering: axiaal, female
  • Aansluiting 1, aantal polen: 5 St.
  • Aansluiting 02, uitvoering: axiaal, male
Artikelnummer: 50133887

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
MSI-MD-FB
Muting-Interface
Artikelnummer: 549992
  • Herstart: automatisch
  • Functies: Volgorde gestuurde 2-sensor-muting
  • Contacten: OSSD's
Artikelnummer: 549992

Verwachte levertijd: 6 werkdagen
BT-MSI-MD-FB-L
Bevestigingsbeugel
Artikelnummer: 427303
  • Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Hoek L-vorm
  • Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
Artikelnummer: 427303

Direct beschikbaar

Serie COMPACTplus
Apparaattype Ontvanger
Functiepakket Muting
Functies 2 overdrachtskanalen, selecteerbaar
Beveiligingscontrole (EDM)
Muting-herstart vrijmaakmodus
Start-/herstartblokkering (RES)
Tijd gestuurde 2-sensor-muting
Tijd gestuurde 4-sensor-muting
Uitgang voor muting signaallamp
Reflectie-element voor laser uitrichthulp Nee
geïntegreerde muting-signaallamp Nee
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Aantal stralen 3 St.
Straalafstand 400 mm
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Overtemperatuurbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 160 mA, zonder externe belasting
Beveiliging extern met max. 4 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 10 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 20 mA
Ingangsweerstand 1.200 Ω
Toewijzing Aansluiting 2, pin 3
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 5 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 23 V
Spanningstype DC
Stroombelasting, max. 650 mA
Lastinductiviteit 2.200.000 µH
Lastcapaciteit 3,3 µF
Reststroom, max. 0,2 mA
Reststroom, typisch 0,002 mA
Spanningsval 1 V
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelelement Transistor, Push-pull
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Aanspreektijd 19 ms
Herinschakeltijd 100 ms
Aantal aansluitingen 6 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Klem
Kabelwartel M20
Aantal polen 12 -polig
Functie Lokale ingang muting-sensor 1
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat X1
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie Lokale ingang muting-sensor 2
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat X2
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie Lokale ingang muting-sensor 3
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat X3
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie Lokale ingang muting-sensor 4
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat X4
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie Aansluiting externe muting signaallamp en start-/muting-restart toets
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat X5
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 1.000 Ω
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 1.034 mm x 55 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal eindkappen Kunststof
Nettogewicht 2.700 g
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
via de service interface
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 50 °C
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
3D-CAD-model - CPR400/3-mx/T1 - zip