CR90-900M

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 565909

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Lijst met resultaten: 4 producten gevonden
MLC520R90-900H
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68012909
  • Serie: MLC 500
  • Resolutie: 90 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 900 mm
  • Type: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68012909

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
MLC500T90-900H
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68010909
  • Serie: MLC 500
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
  • Resolutie: 90 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 900 mm
Artikelnummer: 68010909

Direct beschikbaar

KD S-M12-5A-P1-150
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50137014
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 5 St.
  • Kabellengte: 15.000 mm
Artikelnummer: 50137014

Direct beschikbaar

KD S-M12-8A-P1-150
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50135130
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 8 St.
  • Kabellengte: 15.000 mm
Artikelnummer: 50135130

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Douanetariefnummer 85365019
Diagnosesoftware - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Gebruikershandboek - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Bedieningshandleiding - pdf