CSL505-T25-575-VB-M8

Lichtscherm zender

Productnummer: 50131657

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon
Serie 505
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Applicatie Nauwkeurige objectherkenning
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Bedrijfsbereik 0,3 ... 5 m (gegarandeerd bereik)
Meetveldlengte 575 mm
Aantal stralen 24 St.
Straalafstand 25 mm
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 860 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Minimale objectdiameter 27,5 mm
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Deactiveringsingang
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 27 mm x 760 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 289 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Type configuratie/parametrering Software
via pintoewijzing
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 65 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Bijsluiter - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - pdf