CSL710-R05-2160.A/L-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50128914

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 710
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Applicatie Nauwkeurige objectherkenning
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Meetveldlengte 2.160 mm
Aantal stralen 432 St.
Straalafstand 5 mm
Minimale objectdiameter 10 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 435 mA, De opgegeven waarden hebben betrekking op het totaalpakket, bestaande uit zender en ontvanger.
Uitgangsstroom, max. 100 mA
Ingangsweerstand 6.000 Ω
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 4 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Spanningstype, uitgangen DC
Schakelspanning, uitgangen typisch UB / 0 V
Spanningstype, ingangen DC
Schakelspanning, ingangen high: ≥6V
low: ≤ 4 V
Activerings-/blokkeringsvertraging 0 ... 1 ms
Gereedheidsvertraging 400 ms
Cyclustijd 13,36 ms
Aanspreektijd per straal 30 µs
Type IO-Link
COM-modus COM2
COM3
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specificatie V1.0.1
V1.1
Procesgegevens IN 2 byte
Procesgegevens OUT 2 byte
Type IO-Link
Functie Configuratie/parametrering via software
Service
Aantal aansluitingen 2 St.
Stekkeruitgang axiaal
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
Codering A-gecodeerd
Functie Verbinding met de zender
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 54,8 mm x 2.233 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 2.200 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Groefmontage
via optioneel bevestigingsonderdeel
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
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
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
3D-CAD-model - . - zip
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf