CSL710-R05-2240.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
| Serie | 710 |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Ontvanger |
| Applicatie | Nauwkeurige objectherkenning |
| Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting Kruisstraalscannen Parallelstraalscannen |
| Meetveldlengte | 2.240 mm |
| Aantal stralen | 448 St. |
| Straalafstand | 5 mm |
| Minimale objectdiameter | 10 mm |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 435 mA, De opgegeven waarden hebben betrekking op het totaalpakket, bestaande uit zender en ontvanger. |
| Uitgangsstroom, max. | 100 mA |
| Ingangsweerstand | 6.000 Ω |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 4 St. |
| Type | In-/uitgangen selecteerbaar |
| Spanningstype, uitgangen | DC |
| Schakelspanning, uitgangen | typisch UB / 0 V |
| Spanningstype, ingangen | DC |
| Schakelspanning, ingangen | high: ≥6V low: ≤ 4 V |
| Activerings-/blokkeringsvertraging | 0 ... 1 ms |
| Gereedheidsvertraging | 400 ms |
| Cyclustijd | 13,84 ms |
| Aanspreektijd per straal | 30 µs |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM2 COM3 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Specificatie | V1.0.1 V1.1 |
| Procesgegevens IN | 2 byte |
| Procesgegevens OUT | 2 byte |
| Type | IO-Link |
| Functie | Configuratie/parametrering via software Service |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Stekkeruitgang | axiaal |
| Functie | Configuratie-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Verbinding met de zender |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 54,8 mm x 2.313 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 2.250 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Groefmontage via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED OLED-display |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Type configuratie/parametrering | Software Teach-In |
| Bedieningselementen | Folietoetsenbord |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |