CSL710-T10-960.A-M12

Lichtscherm zender

Productnummer: 50129018

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
Icon Icon
Serie 710
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Nauwkeurige objectherkenning
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Bedrijfsbereik 0,3 ... 7 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,2 ... 9 m
Meetveldlengte 960 mm
Aantal stralen 96 St.
Straalafstand 10 mm
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 940 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Minimale objectdiameter 20 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 270 mA, De opgegeven waarden hebben betrekking op het totaalpakket, bestaande uit zender en ontvanger.
Gereedheidsvertraging 400 ms
Cyclustijd 3,28 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Stekkeruitgang axiaal
Functie Spanningsvoorziening
Sync-ingang
Verbinding met de ontvanger
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.033 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 1.100 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Groefmontage
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
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
3D-CAD-model - . - zip