DCR 108i ADJ-0608-412-R3M

Stationaire 2D-codelezer

Productnummer: 50155491

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie DCR 100i
Chip CMOS (Global Shutter)
Softwarefuncties Lezen van 1D-codes
Lezen van 2D-codes
Leesbare codetypen 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Composite codes
Data matrix code
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
MSI Plessey
Maxicode
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharma code
QR-code
UPC-A
UPC-E
Leesafstand 40 ... 550 mm
Lichtbron LED, Rood
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Laserklasse: richtlaser 1, EN 60825-1:2014+A11:2021
Resolutie camera horizontaal 1.080 px
Resolutie camera verticaal 1.280 px
Brandpuntafstand 6 mm
Leeshoek openingshoek, horizontaal 29 °
Leeshoek openingshoek, verticaal 34 °
Modulegrootte 0,08 ... 0,5 mm
Cameratype Monochroom
Focus Handmatig instelbaar
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overbelastingsbeveiliging
Voedingsspanning UB 12 ... 28 V, DC
Stroomopname, max. Max. = 11 W, bij 12 V DC
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang
Spanningstype DC
Schakelprincipe PNP/NPN (optisch gekoppelde transistor (schakelelement))
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelelement Optisch gekoppelde transistor
Schakelprincipe PNP
Schakelelement Optisch gekoppelde transistor
Schakelprincipe PNP
Type Ethernet, RS 232
Functie Proces
Overdrachtssnelheid 9.600 ... 230.400 Bd
Gegevensformaat instelbaar
Startbit 1
Databit 8
Stopbit 1
Pariteit Geen
Gegevenscodering ASCII
binair
Architectuur Client
Server
Adrestoewijzing DHCP
handmatige adrestoewijzing
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Functie Proces
Switch-functionaliteit Geen
Overdrachtsprotocol TCP/IP , UDP, Modbus TCP
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 12 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 44 mm x 29 mm x 53 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 150 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 5 St.
Type configuratie/parametrering Parametreercodes
Software
Teach-In
Bedieningselementen Toets(en)
Functie van bedieningselement Resetten naar fabrieksinstellingen
Trigger
Tune
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Beschermingsgraad IP 64III
Testprocedure EMC volgens norm FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-8
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Software - Ident Studio V2.06 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - DCR 100i - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf