DDLS 200/300.1-40-H

Optische datatransmissie

Productnummer: 50038298

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon
Serie DDLS 200
Speciale uitvoering Bedrijf van parallelle lichtassen
Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken
Verwarming
Werkgebied 200 ... 300.000 mm
Lichtbron LED, infrarood
Overdrachtsfrequentie F1
Openingshoek 1 °
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Rockwell DH+/RIO
Overdrachtssnelheid 57,6 ... 230,4 kBit/s
Aantal aansluitingen 3 St.
Type aansluiting Klem
Kabelwartel M16
Aantal polen 8 -polig
Type aansluiting Klem
Kabelwartel M16
Aantal polen 6 -polig
Afmeting (b x h x l) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Materiaal behuizing Metaal
Nettogewicht 1.245 g
Type weergave Bargraph
LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Testprocedure ruis volgens norm EN 60068-2-64
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60068-2-6
Testprocedure schokken volgens norm EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Douanetariefnummer 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf