DDLS 508i 40.3 H

Optische datatransmissie

Productnummer: 50134397

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie DDLS 500
Speciale uitvoering Bedrijf van parallelle lichtassen
Diagnose op afstand via webserver
Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken
Verwarming
Werkgebied 100 ... 40.000 mm
Lichtbron Laser, infrarood
Overdrachtsfrequentie F3
Openingshoek 1 °
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Overdrachtsprotocol CIPsafety
TCP/IP 100 Mbit
Type EtherNet TCP/IP
Architectuur transparant
Adrestoewijzing Geen
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
Functie Proces
Switch-functionaliteit Geen
Overdrachtsprotocol TCP/IP, UDP
Aantal aansluitingen 2 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat POWER
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat BUS
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Nettogewicht 1.255 g
Type weergave Bargraph
LED
Type configuratie/parametrering Software
via webbrowser
Omgevingstemperatuur bedrijf -35 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -35 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 1000-6-4
EN 61000-6-2
Testprocedure ruis volgens norm EN 60068-2-64
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60068-2-6
Testprocedure schokken volgens norm EN 60068-2-27
Douanetariefnummer 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf