DMU318-400.W3/4VK-M12

Ultrasoon afstandssensor

Productnummer: 50136100

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 318
omvat 2 st. montagemoer M18
Speciale uitvoering Multiplexbedrijf
Synchroonbedrijf
Ultrasone frequentie 300 kHz
Uitstraalrichting 90° - ombuiging
Openingshoek 8 °
Meetbereik 50 ... 400 mm
Resolutie < 2 mm
Herhalingsnauwkeurigheid 0,5 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Eindwaarde
Temperatuurdrift 5 %
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 7 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 50 mA
Schakelhysterese 1 %
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Belastingsweerstand 2.000 Ω
Spanning 0 ... 10 V
Type Spanning
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO)
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 1 St.
Schakelfrequentie 10 Hz
Aanspreektijd 50 ms
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 88,3 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polybutyleen (PBT)
Materiaal actief vlak Kunststof, Epoxyhars glasvelzelversterkt
Materiaal ultrasoonomvormer Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT))
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing grijs
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
Functie van bedieningselement Breekcontact / Maakcontactomschakeling
Gevoeligheidsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf