E4-V1-BZ1

Signaalzuilelement

Productnummer: 50130454

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon
Serie E4
Geschikt voor Signaalzuilelementen uit de serie E4
Type signaalgeving akoestisch
Voedingsspanning UB 24 V, DC, 10 %
Stroomopname, max. 39 mA, Inschakelstroom: 7 A
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 40 mm x 71 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 43 g
Type bevestiging Bajonetsysteem
Bedieningselementen Dip-schakelaar
Functie van bedieningselement Keuze van de toonsoort
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66
Goedkeuringen c UL US
Toonsoort Continu- of pulstoon
Geluidsdruk 80 dB
Aantal tonen 1 St.
Douanetariefnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ECLASS 16.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf