E4-V1-DB-C
Signaalzuilelement
| Serie | E4 |
| Geschikt voor | Signaalzuilelementen uit de serie E4 |
| Type signaalgeving | optisch |
| Levensduur | > 100.000 h |
| Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Stroomopname, max. | 32 mA |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 40 mm x 62 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 45 g |
| Type bevestiging | Bajonetsysteem |
| Type lichtmiddel | LED/24V |
| Signaalbeeld | Knipperlicht |
| Bolkapkleur | helder |
| Knipper-/flitsfrequentie | 2 Hz |
| Uitstraalhoek | 360° |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 66 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ECLASS 12.0 | 27371220 |
| ECLASS 13.0 | 27371220 |
| ECLASS 14.0 | 27371220 |
| ECLASS 15.0 | 27371220 |
| ECLASS 16.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |
| ETIM 8.0 | EC000232 |
| ETIM 9.0 | EC000232 |
| ETIM 10.0 | EC000232 |
| UNSPSC 26.08 | 32151503 |